Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Urien määrä Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
3,0675 € - 3,0675 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
1,7157 € - 2,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
6
2,501 € - 2,501 € Kysy toimitusaikaa täältä
4
0,2901 € - 0,3509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3
3,1781 € - 3,1781 € Kysy toimitusaikaa täältä
2
0,1671 € - 0,1906 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0584 € - 1,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
3
0,1478 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
3
2,6668 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
2
2,7635 € - 2,7635 € Kysy toimitusaikaa täältä
2
2,7359 € - 2,7359 € Kysy toimitusaikaa täältä
4
0,1297 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
6
0,1602 € - 0,1837 € Kysy toimitusaikaa täältä
6
  • / 2
Kuituklipsi 73.1 mm (L) Musta

EFA04-06-ASS

Hinta-alue
3,0675 € - 3,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Klipsikiinnitys;liima
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    100
  • Urien määrä
    16
Kuituklipsi 86.6 mm (L) 6 Musta

EFA04-71-001

Hinta-alue
2,0434 € - 1,7157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Paikkojen määrä
    6
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituklipsi 86.6 mm (L) 4 Musta

EFA04-71-P03

Hinta-alue
2,501 € - 2,501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Klipsikiinnitys;liima
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Paikkojen määrä
    4
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituklipsi 20.6 mm (L) 6 Väritön

OFEB-3-19

Hinta-alue
0,3509 € - 0,2901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Paikkojen määrä
    6
  • Pakkausten määrä
    1000
Kuituklipsi 26.5 mm (L) Vihreä

EFA04-63-ASS

Hinta-alue
3,1781 € - 3,1781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Pakkausten määrä
    100
  • Urien määrä
    2
Kuituklipsi 35.6 mm (L) 12 Musta

OFSH-T-12-01BLK

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaispituus
    35.6 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
Kuituklipsi 35.4 mm (L) 6 Väritön

OFSH-6-3.5

Hinta-alue
1,1468 € - 1,0584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Paikkojen määrä
    6
  • Pakkausten määrä
    10
Kuituklipsi 14.0 mm (L) Väritön

OFB-BH-6-19

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Paikkojen määrä
    6
  • Pakkausten määrä
    1000
Kuituklipsi 26.5 mm (L) Punainen

EFA04-61-ASS

Hinta-alue
2,6668 € - 2,6668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Pakkausten määrä
    100
  • Urien määrä
    2
Kuituklipsi 26.5 mm (L) Keltainen

EFA04-64-ASS

Hinta-alue
2,7635 € - 2,7635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Pakkausten määrä
    100
  • Urien määrä
    2
Kuituklipsi Väritön 32.0 mm (L) 12

OFSH-4-1-01LA

Hinta-alue
2,7359 € - 2,7359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi;Liima
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Paikkojen määrä
    12
  • Pakkausten määrä
    50
Kuituklipsi 37.3 mm (L) 6 Musta

OFSH-T-6-GFBLK

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
  • Paikkojen määrä
    6
  • Pakkausten määrä
    100
  • Urien määrä
    6
Kuituklipsi 37.3 mm (L) 6 Musta

OFSH-T-6-19BLK

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Paikkojen määrä
    6
  • Pakkausten määrä
    100