Valikko Haku

Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.7 mm 2 mm PA Harmaa

Tämä kiinni työnnettävä kiinnike on suunniteltu sijoittamaan johtoniput erottamalla kiinnike pohjassa. Ihanteellinen johtonippujen kiinnittämiseen esiporattuihin reikiin kokoonpanossa. Valmistettu nailonista.
Tuotekoodi:

101001400202

9916 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1957 €
1000 + 0,1506 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

97,85 €

500 x 0,1957 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 2.0 mm
Kokonaiskorkeus 23.7 mm
Kokonaisleveys 7.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.7 - 2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä