Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|
0,2322 € - 0,258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2861 € - 0,3956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2204 € - 0,3053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1506 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,102 € - 0,126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1396 € - 0,1793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.