Valikko Haku

Jousimännät - kierteellinen/lukittuva

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Sarjanumero: SR5409

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Nokan materiaali Loppuvoima Nokkatyyppi Alustava loppuvoima Rungon materiaali Osta
1,2106 € - 1,3451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valssattu teräs
8.00 N
Kuula
5.00 N
Valssattu teräs
15,076 € - 15,076 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Valssattu teräs
30.00 N
Pin
11.00 N
Valssattu teräs
13,284 € - 14,7489 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.0
Valssattu teräs
25.00 N
Pin
8.00 N
Valssattu teräs
37,5905 € - 41,7578 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
Ruostumaton teräs
35.00 N
Pin
17.00 N
Ruostumaton teräs
2,0246 € - 2,2479 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruostumaton teräs
18.00 N
Kuula
10.00 N
Ruostumaton teräs
19,5135 € - 21,6753 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.0
Ruostumaton teräs
15.00 N
Pin
6.00 N
Ruostumaton teräs
18,4895 € - 18,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
Valssattu teräs
30.00 N
Pin
13.00 N
Valssattu teräs
1,2615 € - 1,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valssattu teräs
11.00 N
Kuula
7.00 N
Valssattu teräs
491249 1,7691 € - 1,9739 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Valssattu teräs
70.00 N
Kuula
40.00 N
Valssattu teräs
2,176 € - 2,4178 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Valssattu teräs
165.00 N
Kuula
80.00 N
Valssattu teräs
1,0837 € - 1,2032 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Valssattu teräs
5.00 N
Kuula
3.00 N
Valssattu teräs
2,6058 € - 2,8987 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ruostumaton teräs
25.00 N
Kuula
15.00 N
Ruostumaton teräs
5,8507 € - 6,5057 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Ruostumaton teräs
140.00 N
Kuula
85.00 N
Ruostumaton teräs
1,6673 € - 1,8609 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruostumaton teräs
6.00 N
Kuula
3.00 N
Ruostumaton teräs
1,3568 € - 1,5076 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Valssattu teräs
18.00 N
Kuula
10.00 N
Valssattu teräs
1,9769 € - 2,2045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Valssattu teräs
80.00 N
Kuula
50.00 N
Valssattu teräs
13,7533 € - 15,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Valssattu teräs
20.00 N
Pin
12.00 N
Valssattu teräs
1,6524 € - 1,8443 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruostumaton teräs
4.00 N
Kuula
2.00 N
Ruostumaton teräs
3,3044 € - 3,3044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
50.00 N
Kuula
35.00 N
Ruostumaton teräs
24,3065 € - 26,9946 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Ruostumaton teräs
20.00 N
Pin
9.00 N
Ruostumaton teräs
  • / 2
Kuulamäntä M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Teräs

491245

Hinta-alue
1,3451 € - 1,2106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    8.00 N
  • Alustava loppuvoima
    5.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

491230

Hinta-alue
15,076 € - 15,076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    30.00 N
  • Alustava loppuvoima
    11.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Teräs Musta

491224

Hinta-alue
14,7489 € - 13,284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    8.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

491229

Hinta-alue
41,7578 € - 37,5905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    36.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Alustava loppuvoima
    17.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Ruostumaton teräs

491256

Hinta-alue
2,2479 € - 2,0246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Loppuvoima
    18.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Ruostumaton teräs Musta

491227

Hinta-alue
21,6753 € - 19,5135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    15.00 N
  • Alustava loppuvoima
    6.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Ruostumaton teräs Musta

491226

Hinta-alue
18,4895 € - 18,4895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    36.0 mm
  • Loppuvoima
    30.00 N
  • Alustava loppuvoima
    13.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Teräs

491246

Hinta-alue
1,4037 € - 1,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Loppuvoima
    11.00 N
  • Alustava loppuvoima
    7.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Teräs

491249

Hinta-alue
1,9739 € - 1,7691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Loppuvoima
    70.00 N
  • Alustava loppuvoima
    40.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Teräs

491251

Hinta-alue
2,4178 € - 2,176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Loppuvoima
    165.00 N
  • Alustava loppuvoima
    80.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Teräs

491244

Hinta-alue
1,2032 € - 1,0837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    5.00 N
  • Alustava loppuvoima
    3.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Ruostumaton teräs

491257

Hinta-alue
2,8987 € - 2,6058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    15.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Ruostumaton teräs

491260

Hinta-alue
6,5057 € - 5,8507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Loppuvoima
    140.00 N
  • Alustava loppuvoima
    85.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Ruostumaton teräs

491253

Hinta-alue
1,8609 € - 1,6673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.5 mm
  • Loppuvoima
    6.00 N
  • Alustava loppuvoima
    3.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Teräs

491247

Hinta-alue
1,5076 € - 1,3568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Loppuvoima
    18.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Teräs

491250

Hinta-alue
2,2045 € - 1,9769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Loppuvoima
    80.00 N
  • Alustava loppuvoima
    50.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

491225

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Alustava loppuvoima
    12.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Ruostumaton teräs

491254

Hinta-alue
1,8443 € - 1,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    4.00 N
  • Alustava loppuvoima
    2.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Ruostumaton teräs

491258

Hinta-alue
3,3044 € - 3,3044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Loppuvoima
    50.00 N
  • Alustava loppuvoima
    35.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Ruostumaton teräs Musta

491228

Hinta-alue
26,9946 € - 24,3065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Alustava loppuvoima
    9.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs