Valikko Haku

Jousimännät - Kuulapää - sileä

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.

Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.

Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR32300, SR32280, SR32284

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Materiaali d1 +0.1 +0.04 Tyyppi d2 Osta
1,36 € - 2,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
9.4
Ruostumaton teräs
5.0
Kauluksella
4.0
1,79 € - 2,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
11.0
25.0
Ruostumaton teräs
8.0
Kauluksella
6.5
2,76 € - 4,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
2.8
4.7
Ruostumaton teräs
2.5
Ilman kaulusta
1.5
2,63 € - 4,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5
0.8
1.5
Ruostumaton teräs
2.0
Ilman kaulusta
1.0
3,04 € - 4,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
41.0
86.0
Ruostumaton teräs
12.0
Ilman kaulusta
10.0
1,68 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
10.0
20.4
Ruostumaton teräs
8.0
Kauluksella
6.5
2,00 € - 3,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
19.3
26.6
Ruostumaton teräs
5.0
Ilman kaulusta
3.5
2,09 € - 3,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
25.1
39.2
Ruostumaton teräs
5.5
Ilman kaulusta
4.0
2,98 € - 4,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
61.0
110.0
Ruostumaton teräs
10.0
Ilman kaulusta
8.0
1,20 € - 1,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
4.0
9.0
Ruostumaton teräs
8.0
Kauluksella
6.5
2,52 € - 3,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
26.0
49.0
Ruostumaton teräs
10.0
Ilman kaulusta
8.0
2,27 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
11.9
22.3
Ruostumaton teräs
10.0
Kauluksella
8.0
1,42 € - 2,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
12.0
Ruostumaton teräs
5.0
Kauluksella
4.0
2,85 € - 4,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
30.0
54.0
Ruostumaton teräs
12.0
Kauluksella
10.0
2,07 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
36.0
60.5
Ruostumaton teräs
6.0
Ilman kaulusta
4.5
1,92 € - 2,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
18.7
25.1
Ruostumaton teräs
4.5
Ilman kaulusta
3.2
1,16 € - 1,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7
12.9
19.0
Ruostumaton teräs
4.0
Kauluksella
3.0
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
40.0
67.3
Ruostumaton teräs
8.0
Kauluksella
6.5
1,15 € - 1,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
0.5
4.7
Ruostumaton teräs
5.0
Kauluksella
4.0
1,68 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
11.0
18.0
Ruostumaton teräs
5.0
Ilman kaulusta
3.5
  • / 4
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20252922

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253004

Hinta-alue
2,75 € - 1,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 2.5 1.5 5.0 Ruostumaton teräs

20252816

Hinta-alue
4,24 € - 2,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    2.8
Jousimäntä 2.0 1.0 3.5 Ruostumaton teräs

20252755

Hinta-alue
4,04 € - 2,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    0.8
Jousimäntä 12.0 10.0 22.0 Ruostumaton teräs

20252908

Hinta-alue
4,67 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    41.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20252946

Hinta-alue
2,59 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 5.0 3.5 13.0 Ruostumaton teräs

20253103

Hinta-alue
3,08 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    19.3
Jousimäntä 5.5 4.0 14.0 Ruostumaton teräs

20253110

Hinta-alue
3,22 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    25.1
Jousimäntä 10.0 8.0 20.0 Ruostumaton teräs

20253134

Hinta-alue
4,59 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    61.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253172

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 10.0 8.0 20.0 Ruostumaton teräs

20252892

Hinta-alue
3,87 € - 2,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    26.0
Jousimäntä 10.0 8.0 13.5 Ruostumaton teräs

20252953

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20252984

Hinta-alue
2,18 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20253028

Hinta-alue
4,39 € - 2,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 6.0 4.5 15.0 Ruostumaton teräs

20253042

Hinta-alue
3,19 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    36.0
Jousimäntä 4.5 3.2 12.0 Ruostumaton teräs

20253097

Hinta-alue
2,96 € - 1,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.7
Jousimäntä 4.0 3.0 10.7 Ruostumaton teräs

20208929

Hinta-alue
1,79 € - 1,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Jousimäntä 8.0 6.5 18.0 Ruostumaton teräs

20208950

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20253165

Hinta-alue
1,77 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 5.0 3.5 13.0 Ruostumaton teräs

20254537

Hinta-alue
2,59 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    11.0