Valikko Haku

Jousipidikkeet

Varastossa

Nämä jousiklipsit kiinnittävät johdot turvallisesti paneeliin. Niitä on saatavilla ruuvikiinnityksellä tai kiinni napsautettavana vaihtoehtona.

Sarjanumero: SR2173

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kaikki
Yhteensopiva kaapelin halkaisija Kaikki
Reiän läpimitta Kaikki
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Osta
22SCP375132 0,1011 € - 0,1349 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
0,1834 € - 0,2231 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,088 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,1968 € - 0,2187 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0985 € - 0,1464 € 36000 Varastossa
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,164 € - 0,1822 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,2012 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
STCV-1 2,2316 € - 2,2316 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#6,M3.5
Jousiklipsi 96.5 mm (W) Väritön

22SCP375132

Hinta-alue
0,1349 € - 0,1011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Jalustan pituus
    385.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    448.1 mm
  • Kokonaisleveys
    96.5 mm
Jousiklipsi #6,M3.5 9.5 mm (W) Väritön

TC-30-1-01

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
  • Jalustan pituus
    33.4 mm
Jousiklipsi #6,M3.5 9.5 mm (W) Musta

TC-30-1BK

Hinta-alue
0,1304 € - 0,088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
  • Jalustan pituus
    33.4 mm
Jousiklipsi 11.1 mm (W) Väritön

HFCC-BH-8-01

Hinta-alue
0,2187 € - 0,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Pohjareikäkiinnitys
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Jalustan pituus
    29.8 mm
  • Kokonaisleveys
    11.1 mm
Jousiklipsi #6,M3.5 9.5 mm (W) Väritön

TC-30-1

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0985 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
  • Jalustan pituus
    33.4 mm
Jousiklipsi 14.3 mm (W) Väritön

HFCC-A-8-01

Hinta-alue
0,1822 € - 0,164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenkärkikiinnitys
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Jalustan pituus
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.3 mm
Jousiklipsi #6,M3.5 9.5 mm (W) Musta

TC-30-1-01BK

Hinta-alue
0,245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
  • Jalustan pituus
    33.4 mm
Jousiklipsi #6,M3.5 7.9 mm (W) Musta

STCV-1

Hinta-alue
2,2316 € - 2,2316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs SAE 30301
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
  • Jalustan pituus
    40.9 mm