Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Varastossa

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h d Tyyppi Osta
0,7543 € - 1,863 € 9600 Varastossa
35.0 mm
29.0 mm
2
0,124 € - 0,2604 € 7962 Varastossa
24.0 mm
7.0 mm
3
0,3135 € - 0,7734 € 4000 Varastossa
29.5 mm
17.0 mm
4
0,3313 € - 0,8136 € 14036 Varastossa
28.5 mm
18.0 mm
2
0,5421 € - 1,334 € 6214 Varastossa
34.5 mm
25.0 mm
2
0,4435 € - 1,0896 € 7254 Varastossa
34.0 mm
22.0 mm
2
0,4189 € - 0,4747 € 17136 Varastossa
34.5 mm
21.0 mm
2
0,2437 € - 0,5117 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
13.0 mm
2
0,5421 € - 1,1385 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.5 mm
30.0 mm
2
0,0518 € - 0,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
4.6 mm
5
0,076 € - 0,1183 € 1400 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
5
0,0979 € - 0,1523 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
16.0 mm
5
0,1418 € - 0,2206 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0563 € - 0,0876 € 176 Varastossa
20.0 mm
6.0 mm
5
0,27 € - 0,4201 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
20.0 mm
5
0,0702 € - 0,1093 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
10.0 mm
5
0,0879 € - 0,1367 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
13.0 mm
5
0,1023 € - 0,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.0 mm
5
0,1038 € - 0,1615 € 200 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0495 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
4.0 mm
5
  • / 3
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm TPE Musta

12224

Hinta-alue
1,863 € - 0,7543 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm TPE Musta

1287248

Hinta-alue
0,2604 € - 0,124 €

Varastotasot
7962 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm TPE Musta

12212

Hinta-alue
0,7734 € - 0,3135 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm TPE Musta

12213

Hinta-alue
0,8136 € - 0,3313 €

Varastotasot
14036 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm TPE Musta

12220

Hinta-alue
1,334 € - 0,5421 €

Varastotasot
6214 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 22.0 mm 34.0 mm TPE Musta

12217

Hinta-alue
1,0896 € - 0,4435 €

Varastotasot
7254 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 21.0 mm 34.5 mm TPE Musta

12216

Hinta-alue
0,4747 € - 0,4189 €

Varastotasot
17136 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm TPE Musta

1341981

Hinta-alue
0,5117 € - 0,2437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 30.0 mm 34.5 mm TPE Musta

1287243

Hinta-alue
1,1385 € - 0,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 4.6 mm 21.0 mm TPE Musta

20572136

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 11.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572198

Hinta-alue
0,1183 € - 0,076 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 16.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572259

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 24.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572310

Hinta-alue
0,2206 € - 0,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 6.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572150

Hinta-alue
0,0876 € - 0,0563 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 20.0 mm 30.0 mm TPE Musta

20572303

Hinta-alue
0,4201 € - 0,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 10.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572181

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 13.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572211

Hinta-alue
0,1367 € - 0,0879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 18.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572280

Hinta-alue
0,1591 € - 0,1023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 20.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572297

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1038 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 4.0 mm 21.0 mm TPE Musta

20572129

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi