Valikko Haku

Joustava suojus 244.5 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Keltainen

This cap is made of Flexible PE providing a softer material that ease the cap on large pipe. It is essentially used to ensure maximum protection from contaminants such as dirt, corrosion and humidity during transit and storage.
Tuotekoodi:

31746

763 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,3635 €
50 + 7,5848 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,36 €

1 x 11,3635 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Joustava polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä