Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
4,9352 € - 5,0295 € 34 Varastossa
105.0 mm
43.0 mm
Polyetyleeni
15,5915 € - 15,9059 € 214 Varastossa
305.0 mm
80.0 mm
Polyetyleeni
19,7252 € - 20,1181 € 3 Varastossa
334.0 mm
75.0 mm
Polyetyleeni
162,3437 € - 165,66 € 25 Varastossa
820 mm
120.0 mm
Polyetyleeni
183,0434 € - 183,0434 € 2 Varastossa
872.0 mm
125.0 mm
Polyetyleeni
222,1951 € - 222,1951 € 30 Varastossa
1026.0 mm
145.0 mm
Polyetyleeni
5,5168 € - 5,6268 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.9 mm
45.0 mm
Polyetyleeni
58,7512 € - 59,9457 € 20 Varastossa
532.0 mm
80.0 mm
Polyetyleeni
20,5425 € - 20,5425 € 54 Varastossa
335.0 mm
100.0 mm
Polyetyleeni
392,2874 € - 392,2874 € 32 Varastossa
1371.6 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
4,4951 € - 4,5894 € 148 Varastossa
97.0 mm
60.0 mm
Polyetyleeni
14,6642 € - 14,9628 € 111 Varastossa
300.0 mm
65.0 mm
Polyetyleeni
13,2182 € - 13,5011 € Kysy toimitusaikaa täältä
273.0 mm
100.0 mm
Polyetyleeni
5,2967 € - 5,391 € 130 Varastossa
116.0 mm
60.0 mm
Polyetyleeni
506,0018 € - 506,0018 € Kysy toimitusaikaa täältä
1437.0 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
239,6098 € - 239,6098 € 4 Varastossa
1129.0 mm
160.0 mm
Polyetyleeni
379,3364 € - 379,3364 € 73 Varastossa
1340.0 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
10,3891 € - 10,5934 € 154 Varastossa
212.0 mm
78.0 mm
Polyetyleeni
129,2746 € - 131,9151 € 13 Varastossa
730.0 mm
145.0 mm
Polyetyleeni
22,6329 € - 23,0887 € 23 Varastossa
355.6 mm
30.0 mm
Polyetyleeni
  • / 11
Joustava suojus 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237953

Hinta-alue
5,0295 € - 4,9352 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238189

Hinta-alue
15,9059 € - 15,5915 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10238233

Hinta-alue
20,1181 € - 19,7252 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 820 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10238776

Hinta-alue
165,66 € - 162,3437 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) PE Keltainen

10238813

Hinta-alue
183,0434 € - 183,0434 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Keltainen

10238868

Hinta-alue
222,1951 € - 222,1951 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237984

Hinta-alue
5,6268 € - 5,5168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238585

Hinta-alue
59,9457 € - 58,7512 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10266366

Hinta-alue
20,5425 € - 20,5425 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    335.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1371.6 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10241530

Hinta-alue
392,2874 € - 392,2874 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1371.6 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 97.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237915

Hinta-alue
4,5894 € - 4,4951 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Keltainen

10238172

Hinta-alue
14,9628 € - 14,6642 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10240281

Hinta-alue
13,5011 € - 13,2182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242100

Hinta-alue
5,391 € - 5,2967 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1437.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10238936

Hinta-alue
506,0018 € - 506,0018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1437.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1129.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Keltainen

10238899

Hinta-alue
239,6098 € - 239,6098 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1129.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10238912

Hinta-alue
379,3364 € - 379,3364 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10240397

Hinta-alue
10,5934 € - 10,3891 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Keltainen

10230381

Hinta-alue
131,9151 € - 129,2746 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 355.6 mm (ID) 30.0 mm (H) PE Keltainen

10230619

Hinta-alue
23,0887 € - 22,6329 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790