Valikko Haku

Joustava suojus 335.0 mm 100.0 mm PE Keltainen

Yellow PE Standard Sizes Pipe Cap covers a pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive-gripping power to protect threaded or non-threaded pipe ends. Some of our standard pipe caps come with a vent hole enabling the release of atmospheric pressure build up within the pipe that can make the cap popping out.
Tuotekoodi:

48213

58 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 20,0414 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

20,04 €

1 x 20,0414 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Polyetyleeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä