Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID IH Osta
0,3915 € - 0,8194 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
25.0 mm
0,8871 € - 1,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
50.0 mm
0,6777 € - 1,4231 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
30.0 mm
0,4901 € - 1,0264 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
25.0 mm
0,7489 € - 1,5726 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
40.0 mm
Multi-Flex-suoja 11.0 mm 25.0 mm PVC Keltainen

MFYJ-090-025

Hinta-alue
0,8194 € - 0,3915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    11.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki)
    UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Keltainen
Multi-Flex-suoja 24.0 mm 50.0 mm PVC Keltainen

MFYJ-200-050

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    24.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki)
    UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Keltainen
Multi-Flex-suoja 16.5 mm 30.0 mm PVC Keltainen

MFYJ-135-030

Hinta-alue
1,4231 € - 0,6777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    16.5 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki)
    UNF-Kierteet, Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Keltainen
Multi-Flex-suoja 13.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

MFYJ-110-025

Hinta-alue
1,0264 € - 0,4901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    13.5 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki)
    UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Keltainen
Multi-Flex-suoja 20.0 mm 40.0 mm PVC Keltainen

MFYJ-165-040

Hinta-alue
1,5726 € - 0,7489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    40.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki)
    UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Keltainen