Valikko Haku

Käänteislukitusteline 16.0 mm PA6 Väritön

Tuotekoodi:

100316000002

31322 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4367 €
500 - 999 0,3094 €
1000 + 0,2382 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

43,67 €

100 x 0,4367 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 5.8 mm
Lukkokannan korkeus B 3.0 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.0 - 1.7 mm
Välilevyn pituus 16.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä