Valikko Haku

Käänteislukitusteline 10.5 mm PA6 Väritön

Tämä kuppimainen käänteisesti asennettava tuote kiinnittyy pysyvästi paneeliin tai jalkalistaan ja tukee toista listaa tietyllä etäisyydellä. Kuppimainen alusta kattaa asennusalustan aukon ja takaa siistin viimeistelyn. Tämä tuki on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

100330400002

14284 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4244 €
500 - 999 0,3094 €
1000 + 0,2286 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

42,44 €

100 x 0,4244 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.0 mm
Lukkokannan korkeus A 3.6 mm
Paneelin paksuusalue A 1.1 - 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.1 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 10.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä