Valikko Haku

Käänteislukitusteline 2.5 mm PA6 Väritön

Tuotekoodi:

100330700002

38572 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3737 €
500 - 999 0,2724 €
1000 + 0,2012 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

37,37 €

100 x 0,3737 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.0 mm
Lukkokannan korkeus A 2.7 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 - 1.9 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.0 mm
Välilevyn pituus 2.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä