Valikko Haku

Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

Käänteisesti asennettava lukkiutuva PCB-tuki on suunniteltu työnnettäväksi läpi rungon ulkopuolelta. Lukittava työntökiinnitys pitää piirilevyn tiukasti paikoillaan.
Tuotekoodi:

CRLCBSR-5-01

11386 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2669 €
5000 - 9999 0,2505 €
10000 + 0,2204 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

266,90 €

1000 x 0,2669 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 10.0 mm
Lukkokannan korkeus B 1.5 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.2 mm
Välilevyn pituus 8.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä