Valikko Haku

Käänteislukitusteline 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

Tuotekoodi:

RLCBSK-2-14-19

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1618 €
5000 - 9999 0,1537 €
10000 + 0,146 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

161,80 €

1000 x 0,1618 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus B 1.9 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 2.0 mm
Välilevyn pituus 14.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä