Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 26.5 mm 7,0 mm kolmioavain

Tuotekoodi:

26012123736

270 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 4,5982 €
50 + 3,2844 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

22,99 €

5 x 4,5982 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Lukintaväli 26.5 mm
Salvan materiaali Teräs
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Salpamalli Neljänneskierrossalpa
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva riippulukko-vaihtoehdolla
Sisältää Cam & Key Sold Separately
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä