Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 4,4618 € |
5+ | 4,0156 € |
Asennusaukon pituus | 22.2 mm |
---|---|
Asennusaukon pituus | 0.874 in |
Asennusreiän leveys | 20.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.795 in |
Lukintaväli | 26.5 mm |
Lukintaväli | 1.043 in |
Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
Väri | Väritön |
Valmis | Käsittelemätön |
Avaimen tyyppi | 5,0 mm kaksiosainen avain |
Salpamalli | Neljänneskierrossalpa |
Kahvatyyppi | Siipinuppikahva |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.