Valikko Haku

Siipinuppi Eurokey (5333) 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Kromi

Tämä 90° salpa siipinupilla on suunniteltu kiinnittämään ja lukitsemaan ovet ja paneelit pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy takapuolen kehykseen. Siinä on kumitiiviste, joka takaa hyvän tiiviyden, ja kaksi standardimuotoista Euro-avainta, jotka tarjoavat lisäturvaa. Väritön, valmistettu valetusta sinkkiseoksesta.
Tuotekoodi:

065110530E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 32,7532 €
50 + 17,5107 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,75 €

1 x 32,7532 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvatyyppi Siipinuppi, avaintoiminen kahva
Avaimen tyyppi Eurokey (5333)
Lukintaväli 18.5 mm
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Väri Kromi
Valmis Kromattu
Tullinimike 7907000090
Asennusaukon pituus 20.2 mm
Nupin korkeus 20.0 mm
Asennusreiän leveys 22.2 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä