Valikko Haku

Siipinuppi Samanlaiset avaimet 16.0 mm Teräs Kromi

Tämä 90° salpa siipinupilla on suunniteltu kiinnittämään ja lukitsemaan ovet ja paneelit pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy takapuolen kehykseen. Siinä on kumitiiviste, joka takaa hyvän tiiviyden, ja kaksi standardimuotoista Euro-avainta, jotka tarjoavat lisäturvaa. Musta, valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

165120310

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 74 9,4826 €
75 + 6,7733 €
Vakiopakkaus: 75

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

9,48 €

1 x 9,4826 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvatyyppi Siipinuppi, avaintoiminen kahva
Avaimen tyyppi Samanlaiset avaimet
Lukintaväli 16.0 mm
Salvan materiaali Teräs
Salpamateriaali Teräs
Väri Kromi
Valmis Kromattu
Tullinimike 8301409000
Asennusaukon pituus 14.2 mm
Nupin korkeus 13.4 mm
Asennusreiän leveys 16.2 mm
Koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä