Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Polyamidi

Tämä neljänneskierrossalpa siipinupilla on suunniteltu kiinnittämään ja lukitsemaan ovet ja paneelit pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään ottamalla kehys käyttöön takapuolella. Siinä on kumitiiviste, joka takaa hyvän tiivisteen. Helppo ja nopea asentaa säännöllistä käyttöä varten.
Tuotekoodi:

0622093E

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,8619 €
50 - 499 4,9013 €
500 + 4,6549 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,86 €

1 x 6,8619 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 40.0 mm
Kannan korkeus 20.0 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Nupin korkeus 40.0 mm
Lukintaväli 18.5 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Tiivistemateriaali Kumi
Rungon materiaali Polyamidi
Salvan materiaali Polyamidi
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Musta
Avaimen tyyppi Ei avainta
Tullinimike 8301300000
Salpamalli Cam Latch
Kahvatyyppi Siipinuppikahva
Kahvan muoto Siipi
Toiminnon tyyppi Left Hand;Right Hand

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä