Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Salvan pituus | Valmis | Rungon materiaali | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9824 € - 14,663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
5,9419 € - 14,663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
6,9824 € - 14,663 € | 20 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
17,451 € - 27,146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
17,451 € - 27,146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
37,5361 € - 58,3896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
1,7879 € - 2,7812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
36,3085 € - 50,8319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
37,5361 € - 58,3896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
35,6217 € - 55,4116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
35,6217 € - 55,4116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
18,0617 € - 28,0961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
3,1582 € - 4,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromattu
|
|
||
13,2392 € - 24,7574 € | 51 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
13,2392 € - 24,7574 € | 5 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
13,2392 € - 24,7574 € | 16 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
4,2946 € - 4,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
2,1017 € - 3,2366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromattu
|
|
||
3,285 € - 3,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
13,2392 € - 24,7574 € | 1700 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.