Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 24,7574 € |
50 + | 13,2392 € |
Salvan pituus | 45.0 mm |
---|---|
Salvan pituus | 1.772 in |
Kotelon korkeus | 18.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.728 in |
Lukintaväli | 28.0 mm |
Lukintaväli | 1.102 in |
Asennusaukon pituus | 22.2 mm |
Asennusaukon pituus | 0.874 in |
Asennusreiän leveys | 20.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.795 in |
Väri | Kromi |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Tullinimike | 8301409000 |
Salpamalli | Cam Latch |
Kahvatyyppi | Siipinuppikahva |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.