Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 14.0 mm Samakki

Siipinupilla varustetut salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, jota käytetään kiertämällä sitä neljänneskierros. Salpa kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Vasemman- ja oikeanpuolinen käyttö on mahdollinen.
Tuotekoodi:

065120038E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 24,7574 €
50 + 13,2392 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

24,76 €

1 x 24,7574 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Lukintaväli 14.0 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Väri Musta
Avaimen tyyppi Ei avainta
Tullinimike 8301409000
Salpamalli Cam Latch
Kahvatyyppi Siipinuppikahva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä