Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

Tämä neljänneskierrossalpa siipinupilla on suunniteltu kiinnittämään ja lukitsemaan ovet ja paneelit pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään ottamalla kehys käyttöön takapuolella. Siinä on kumitiiviste, joka takaa hyvän tiivisteen. Helppo ja nopea asentaa säännöllistä käyttöä varten.
Tuotekoodi:

3621136E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,9796 €
50 + 8,5568 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

11,98 €

1 x 11,9796 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Kannan korkeus 19.5 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Nupin korkeus 45.0 mm
Lukintaväli 26.5 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Tiivistemateriaali Kumi
Rungon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salvan materiaali Teräs
Valmis Kromattu
Väri Kromi
Avaimen tyyppi Ei avainta
Tullinimike 8301409000
Salpamalli Cam Latch
Kahvatyyppi Siipinuppikahva
Kahvan muoto Siipi
Toiminnon tyyppi Left Hand;Right Hand

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä