Valikko Haku

Reunan kannatintuki 12.3 mm Jousilukkokiinnitys 0.5 mm

Reunalukitustuki - napsautettava, kiertymätön, ei sakaraa, sopii yhdestä päästä - paksuisiin paneeleihin ja toisesta päästä - paksuisiin paneeleihin. Välilevyn pituus on 2,3 mm | 0,484 tuumaa.
Tuotekoodi:

UBMC-12.3M-01

2824 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2552 €
5000 + 0,2356 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

127,60 €

500 x 0,2552 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Välilevyn pituus 12.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 4.5 mm
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790
Paneelin paksuusalue A 1.6 - 2.3 mm
Paneelin paksuusalue B 0.5 - 2.3 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä