Valikko Haku

Kääntyvät salvat 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

Tuotekoodi:

28001412002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 11,2821 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,28 €

1 x 11,2821 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pituus 68.5 mm
Leveys 28.0 mm
Asennustyyppi 7,2 mm
Käyttövivun tyyppi Kaksinkertainen
Asennussuunta Vasenkätinen
Valmis Sinkitty
Tyyppi Standard
Tullinimike 8301409000
Salpatyyppi Kääntyvät salpa
Salpamateriaali Teräs
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä