Valikko Haku

Kääntyvät salvat

Varastossa

Avaa etäisesti ulko- ja sisäovet, kannet tai lokerot, kääntyvät salvat tarjoavat maksimaalisen suojan ja mukavuuden työnnettäville malleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Käyttövivun tyyppi Asennussuunta Valmis Asennustyyppi Pituus Tyyppi Osta
11,5642 € - 11,5642 € 147 Varastossa
28.0 mm
Single
Oikeakätinen
Kiillotettu
Standard
68.5 mm
Standard
10,1965 € - 11,3295 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Oikeakätinen
Kiillotettu
Standard
77.0 mm
Standard
17,4793 € - 17,4793 € 110 Varastossa
35.7 mm
Two Point
Oikeakätinen
Kiillotettu
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
8,2852 € - 9,2058 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.7 mm
Bottom
Vasenkätinen
Kiillotettu
Standard
77.0 mm
Standard
10,1417 € - 11,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Two Point
Vasenkätinen
Kiillotettu
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
8,4427 € - 9,3808 € 1 Varastossa
35.7 mm
Perpendicular
Vasenkätinen
Sinkitty
7.2 mm
77.0 mm
Standard
6,0747 € - 6,7496 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Oikeakätinen
Sinkitty
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Oikeakätinen
Sinkitty
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Oikeakätinen
Sinkitty
Standard
68.5 mm
Standard
Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
Bumper
68.5 mm
Bumper
11,5642 € - 11,5642 € 142 Varastossa
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
Standard
68.5 mm
Standard
8,1572 € - 9,0636 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Vasenkätinen
Sinkitty
Standard
77.0 mm
Standard
6,6282 € - 7,3646 € 130 Varastossa
31.7 mm
Bottom
Oikeakätinen
Sinkitty
1/4 in
77.0 mm
Standard
8,1134 € - 9,0149 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Two Point
Vasenkätinen
Sinkitty
1/4 in
77.0 mm
Bumper
11,5642 € - 11,5642 € 141 Varastossa
28.0 mm
Single
Oikeakätinen
Kiillotettu
7.2 mm
68.5 mm
Standard
8,1134 € - 9,0149 € 45 Varastossa
35.7 mm
Two Point
Oikeakätinen
Sinkitty
1/4 in
77.0 mm
Bumper
Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
1/4 in
68.5 mm
Standard
8,4427 € - 9,3808 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Oikeakätinen
Sinkitty
7.2 mm
77.0 mm
Standard
  • / 3
Kääntyvät salvat 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20124205

Hinta-alue
11,5642 € - 11,5642 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Single
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20124229

Hinta-alue
11,3295 € - 10,1965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20124236

Hinta-alue
17,4793 € - 17,4793 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön

20124212

Hinta-alue
9,2058 € - 8,2852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    31.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Bottom
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20124243

Hinta-alue
11,2686 € - 10,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20068462

Hinta-alue
9,3808 € - 8,4427 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Ei sylinteriä 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068042

Hinta-alue
6,7496 € - 6,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    No Cylinder
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068134

Hinta-alue
5,945 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068097

Hinta-alue
5,945 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön M6

20068172

Hinta-alue
5,945 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Puskuri 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön M6

20068004


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Bumper
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön M6

20068110

Hinta-alue
11,5642 € - 11,5642 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön M6

20068486

Hinta-alue
9,0636 € - 8,1572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön

20068493

Hinta-alue
7,3646 € - 6,6282 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    31.7 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Bottom
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20068370

Hinta-alue
9,0149 € - 8,1134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068141

Hinta-alue
11,5642 € - 11,5642 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Single
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20068400

Hinta-alue
9,0149 € - 8,1134 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20067984


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068073

Hinta-alue
5,945 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20068523

Hinta-alue
9,3808 € - 8,4427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen