Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Käyttövivun tyyppi | Asennussuunta | Valmis | Asennustyyppi | Pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2368 € - 9,152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Kohtisuora
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
11,2821 € - 11,2821 € | 288 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Oikeakätinen
|
Kiillotettu
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Vakio
|
||
7,9155 € - 8,795 € | 94 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Kaksi pistettä
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Pehmuste
|
||
5,8323 € - 6,4804 € | 268 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
Puskuri
|
2.697 in
68.5 mm
|
Pehmuste
|
||
8,6403 € - 9,6004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
Puskuri
|
2.697 in
68.5 mm
|
Pehmuste
|
||
11,2821 € - 11,2821 € | 284 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
Vakio
|
2.697 in
68.5 mm
|
Vakio
|
||
13,9276 € - 13,9276 € | 50 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
17,1437 € - 17,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Kohtisuora
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
Vakio
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
7,3452 € - 8,1613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Pehmuste
|
||
8,2368 € - 9,152 € | 2 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Kohtisuora
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
5,6351 € - 6,2612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Pehmuste
|
||
7,9155 € - 8,795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Kaksi pistettä
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
Puskuri
|
3.031 in
77.0 mm
|
Pehmuste
|
||
6,4665 € - 7,185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
5,6351 € - 6,2612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Pehmuste
|
||
5,22 € - 5,80 € | 200 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Vakio
|
||
11,2821 € - 11,2821 € | 294 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Oikeakätinen
|
Kiillotettu
|
Vakio
|
2.697 in
68.5 mm
|
Vakio
|
||
11,2821 € - 11,2821 € | 256 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
Vasenkätinen
|
Kiillotettu
|
Vakio
|
2.697 in
68.5 mm
|
Vakio
|
||
9,9478 € - 11,0531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Kohtisuora
|
Oikeakätinen
|
Kiillotettu
|
Vakio
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
8,0831 € - 8,9812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Vasenkätinen
|
Kiillotettu
|
Vakio
|
3.031 in
77.0 mm
|
Vakio
|
||
17,0529 € - 17,0529 € | 252 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Kaksi pistettä
|
Oikeakätinen
|
Kiillotettu
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Pehmuste
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.