Valikko Haku

Laajennettava holkki 30.0 mm 60.0 mm PPS

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Tuotekoodi:

900446

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 278,9942 €
5 - 9 244,1089 €
10 + 213,0221 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

278,99 €

1 x 278,9942 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali UL94 V-0 polyfenyleenisulfidi, yksisäielanka
Myyty per Rulla
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä