Valikko Haku

Laajennettava holkki 40.0 mm 80.0 mm PA6

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Tuotekoodi:

900483

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 66,1594 €
5 - 9 60,3993 €
10 + 54,4519 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

66,16 €

1 x 66,1594 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali UL94 V-2 Nailon 6/6 yksisäielanka
Myyty per Rulla
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä