Valikko Haku

Lämpösuojattu holkki 8.0 mm 16.0 mm Nomex-kuitu

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Tuotekoodi:

900369

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 305,5704 €
5 + 282,6301 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

305,57 €

1 x 305,5704 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Myyty per Rulla
Rullan pituus 30.5 m
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Koko materiaali Nomex-kuitu
Tullinimike 4823908580

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä