Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvi 12.0 mm HDPE;TPE Musta

This universal cable grip is ideal to bundle multiple cables whilst keeping them separated at the same time. Mounted with 4 screws for a secure fastening. It has a rigid HDPE base with flexible TPE/TPV inserts. With all of the inserts in place, it will hold up to seven 2.0 - 12.0mm cables.
Essentra tuotenumero:

10177747

Valmistajan tuotenumero:

UCG-6BK

1394 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 + 10,0618 €
Vakiopakkaus: 125

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

1 257,73 €

125 x 10,0618 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Väri Musta
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 137.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 2.0 - 12.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 53.5 mm
Kokonaiskorkeus 40.0 mm
Kokonaisleveys 66.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä