These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|
0,6462 € - 3,2173 € | 10400 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,3669 € - 0,9022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1533 € - 0,7639 € | 1600 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,8721 € - 1,5876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
0,5366 € - 1,317 € | 100 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
0,2382 € - 1,187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,2861 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,9884 € - 0,9884 € | 144 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
0,1711 € - 0,8488 € | 37856 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3545 € - 1,1774 € | 3138 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,3285 € - 1,0856 € | 21440 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
1,328 € - 2,1084 € | 32 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
0,1363 € - 0,6804 € | 19500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,7831 € - 2,6012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa