Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvi 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä kaksiosainen puoli-U-kiinnike on matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Se sopii hyvin kahden samansuuntaisen johtonipun reitittämiseen. Sillä on UL-luokitus #E71558.
Tuotekoodi:

DHURCS-3-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2017 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1768 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

201,70 €

1000 x 0,2017 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Ruuvi
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 4. M3
Jalustan pituus 22.6 mm
Pohjan leveys 7.6 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 4.8 mm
Distance Between Clamps 14.2 mm
Kokonaiskorkeus 6.1 mm
Reiän läpimitta 3.2 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä