Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, sisään napsautettava

Varastossa

Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen. Napsautettavissa nopeasti .125 tuuman reikään 1/16 tuuman paneelissa. UL-luokitus #E71558. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
0,0969 € - 0,1437 € 108669 Varastossa
0,1004 € - 0,1506 € 1837 Varastossa
0,1322 € - 0,1615 € 13992 Varastossa
Sisään työnnettävä reititinklipsi Sisään painettava 3.2 mm 1.6 mm PA Väritön

DHURC-2-01

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0969 €

Varastotasot
108669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Väritön
Sisään työnnettävä reititinklipsi Sisään painettava 4.8 mm 1.6 mm PA Väritön

DHURC-3-01

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1004 €

Varastotasot
1837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Väritön
Sisään työnnettävä reititinklipsi Sisään painettava 6.4 mm 1.6 mm PA Väritön

DHURC-4-01

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1322 €

Varastotasot
13992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Väritön