Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Push In 12.7 mm Nailon Väritön

Tällä kiinni painettavalla kaapelikiinnikkeellä voidaan kiinnittää eri kokoisia johtoja. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

23RCFB05025

458 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2671 €
5000 - 9999 0,2139 €
10000 + 0,2036 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

267,10 €

1000 x 0,2671 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Sisään painettava
Säädettävyys Kiinnitetty
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 12.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.7 mm
Paneelin paksuus 8.7 mm
Kokonaisleveys 4.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä