Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, saranallinen lukittava yläosa

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2272 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2272 € - 0,2793 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2775 € - 0,3644 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
8.7 mm
0,2036 € - 0,2671 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
8.7 mm
0,1711 € - 0,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,0972 € - 0,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Kaapelikiinnike Push In Nailon Musta

HLCC-1BK

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Kiinni painettava; liimakiinnitys
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike Push In Nailon Musta

HLCC-2BK

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Kiinni painettava; liimakiinnitys
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
Lukittava kaapelikiinnike Push In 25.4 mm Nailon Väritön

23RCFB100

Hinta-alue
0,3644 € - 0,2775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Kiinni painettava; liimakiinnitys
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön
Lukittava kaapelikiinnike Push In 12.7 mm Nailon Väritön

23RCFB05025

Hinta-alue
0,2671 € - 0,2036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Kiinni painettava; liimakiinnitys
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön
Lukittava kaapelikiinnike Push In Nailon Väritön

23RCFB050

Hinta-alue
0,2243 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Kiinni painettava; liimakiinnitys
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Push In 8.9 mm Nailon Väritön

23RCFB035C

Hinta-alue
0,12 € - 0,0972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Kiinni painettava; liimakiinnitys
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön