Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, alumiini, 2 vartta

Varastossa

Tässä säädettävässä alumiinisessa kaapeliklipsissä on liimatausta, mikä tekee asennuksesta helpon ja tukevan. Varret taipuvat nippujen ympärille kiinnittäen ne paikoilleen. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
0,1506 € - 0,1727 € 11479 Varastossa
0,1962 € - 0,2238 € 26340 Varastossa
Kaapelikiinnike Liima 6.0 mm Alumiini Hopea

ASK-3

Hinta-alue
0,1727 € - 0,1506 €

Varastotasot
11479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Jalustan pituus
    11.3 mm
  • Pohjan leveys
    16.8 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.0 mm
Kaapelikiinnike Liima 9.5 mm Alumiini Hopea

ASK-6

Hinta-alue
0,2238 € - 0,1962 €

Varastotasot
26340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.3 mm
  • Jalustan pituus
    15.7 mm
  • Pohjan leveys
    18.8 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm