Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 9.5 mm Alumiini Hopea

Tämä liimattava alumiinikiinnike kiertyy nipun ympärille ja kiinnittää sen paikoilleen. Se on kevyt ja kestävä, ja liimapinta tekee asennuksesta nopeaa.
Tuotekoodi:

ASK-6

21340 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 4999 0,2238 €
5000 - 9999 0,2086 €
10000 + 0,1962 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

55,95 €

250 x 0,2238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 14.3 mm
Jalustan pituus 15.7 mm
Pohjan leveys 18.8 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.5 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 9.5 mm
Materiaali Alumiini
Adhesive Material Polyuretaani
Väri Hopea
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä