Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 9.5 mm PVC Harmaa

Tämä C-tyylinen kiinnike on helppo ja nopea asentaa tarrapintansa ansiosta. Se on valmistettu harmaasta UL94 V-0 PVC:stä, ja siinä on akryylinen tarrapohja.
Tuotekoodi:

KKC-6-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3205 €
5000 + 0,2957 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

160,25 €

500 x 0,3205 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 19.1 mm
Pohjan leveys 19.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.5 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 9.5 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 15.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä