Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

Tämä C-tyylinen kiinnike on helppo ja nopea asentaa tarrapintansa ansiosta. Se on valmistettu harmaasta UL94 V-0 PVC:stä, ja siinä on akryylinen tarrapohja.
Tuotekoodi:

KKC-8-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,3205 €
5000 + 0,2957 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

32,05 €

100 x 0,3205 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 25.4 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 12.7 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 12.7 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 17.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä