Valikko Haku

Kaapeliklipsi Liima 3.0 mm PA Väritön

Tämä yhden johdon klipsi sopii erinomaisesti yksittäisten kaapeleiden reititykseen sähkökokoonpanoissa. Kaapeli asennetaan tai irrotetaan nostamalla puristimen kärkeä
Tuotekoodi:

089002300002

826 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1362 €
1000 + 0,0976 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

68,10 €

500 x 0,1362 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan leveys 3.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 2.3 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.6 mm
Kiinnikkeen malli Napsauttamalla kiinnitettävä
Adhesive Material Akryyliliima
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä