Valikko Haku

Ruuvattava kaapelikiinnike 3.2 mm 3.2 mm PA Väritön

Tämä ruuvikiinnitteinen puoli-U-kiinnike ruuvilla tarjoaa erinomaisen lujuusvahvuuden. Sillä on matala profiili ahtaisiin paikkoihin. Se sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin. Kiinnike on valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

HURCS-2-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Jalustan pituus 15 mm
Pohjan leveys 7.6 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.2 mm
Reiän läpimitta 3.2 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 4.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Säädettävyys Kiinnitetty
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä