Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 4.0 mm Nailon Väritön

Ruuvilla kiinnitetty muovinen P-kiinnike lukitusmekanismilla, joka mahdollistaa pääsyn johtoihin asennuksen jälkeen. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

EXWHC2-250-01

19102 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1358 €
5000 - 9999 0,1222 €
10000 + 0,11 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

135,80 €

1000 x 0,1358 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Ruuvi
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 6. M4
Jalustan pituus 21.0 mm
Pohjan leveys 10.0 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä