Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 5.2 mm Nailon Väritön

This open cable clamp is designed to be screwed into place. The open design allows for wires to be quickly snapped in or out. This clamp is manufactured with material rated UL94 V-0
Tuotekoodi:

WHC-1000-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,4231 €
1000 - 4999 0,4214 €
5000 + 0,3896 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

211,55 €

500 x 0,4231 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #10. M5
Jalustan pituus 38.9 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 25.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä