Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Nailon Väritön

This open cable clamp is designed to be screwed into place. The open design allows for wires to be quickly snapped in or out. This clamp is manufactured with material rated UL94 V-2
Tuotekoodi:

WHC-250-01

10200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3247 €
5000 + 0,2998 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

324,70 €

1000 x 0,3247 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Ruuvi
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 10. M5
Jalustan pituus 21.1 mm
Pohjan leveys 10.2 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä