Valikko Haku

SHR-20/25 klipsi 2 Ruuvi 25.0 mm PA Musta

tämä kiinnike on valmistettu mustasta UL94-V-2 nailonista, ja se kiinnitetään M4- tai #8-ruuveilla. Se sopii pitämään spiraalisuojaamme, jonka viitenumero on SHR-20 ja SHR-25.
Tuotekoodi:

SHR-C2

671 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,6448 €
1000 + 0,5817 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

322,40 €

500 x 0,6448 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Materiaali PA
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 22 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 20.0 - 25.0 mm
Reiän läpimitta 4.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 32.5 mm
Kokonaisleveys 25.4 mm
Tyyli 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä