Tämä aaltoputkien pidikevalikoima on suunniteltu pitämään kiinni 20- ja 25-koon Essentra uurretuja spiraalisuojia (SHR-sarja) neljällä erilaisella kiinnitystyypillä: napsautuslukitus joko pyöreään tai neliömäiseen reikään (pyörimisen ehkäisemiseksi), ruuvikiinnitys ja tarrakiinnitys. Sisällä rihla, joka takertuu suojaan. Vapautettava salpa ylläpitoa varten.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tyyli | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,414 € - 0,4901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
0,5817 € - 0,6448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,383 € - 0,4532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,7245 € - 0,8042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.