Valikko Haku

Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm Nailon Musta

Tämän kaapelikeskuskiinnikkeen keskellä on välisenä, mikä mahdollistaa tasaisen jakautumisen ja erottaa johdot esineistä, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa. Se lukitaan napsauttamalla, ja se sopii aukkoihin, joiden halkaisija on 4–4,8 mm:n paksuus 0,5–1,6 mm. Musta nailon ja UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

WCC1-3-UVB

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,279 €
1000 - 4999 0,2744 €
5000 - 9999 0,2683 €
10000 + 0,2622 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

139,50 €

500 x 0,279 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.0 - 12.7 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.0 - 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 1.6 mm
Tyyli 1
Tyyppi 1
Säädettävyys Säädettävä
Asennustapa Sisään napsautettava
Koko materiaali UV-kestävä nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä